Peças impressas em 3D com qualidade equiparável à injeção: a igus expande a sua gama de filamentos para impressão 3D

Publicado em: Abril 29, 2026

Se forem necessários componentes resistentes ao desgaste, fabricados em plásticos de elevado desempenho, a igus oferece a opção certa, entre mais de 50 materiais diferentes para injeção. O serviço de impressão 3D é ideal para a produção económica e rápida de componentes com formas especiais, protótipos ou pequenas séries. A igus acrescentou agora o iglidur i190PF à sua gama de filamentos, para que os clientes possam obter facilmente componentes extremamente reforçados, resistentes ao desgaste e isentos de PTFE, através da impressão 3D.

Ler mais...

Maior segurança nas calhas articuladas: a igus apresenta um sistema de bloqueio com RFID para os conectores modulares

Publicado em: Abril 22, 2026

Em muitas instalações industriais, a manipulação indesejada ou acidental das ligações dos conectores pode provocar paragens ou aumento dos custos de manutenção. Os pontos de ligação das calhas articuladas são particularmente afetados. De forma a proteger ainda mais estes pontos no futuro, a igus apresenta uma nova solução com RFID para o sistema de conectores modulares.

Ler mais...

Elevado desempenho em espaços confinados graças ao novo módulo linear miniatura com acionamento por fuso

Publicado em: Abril 15, 2026

Os engenheiros das áreas de equipamentos para medicina e automação laboratorial enfrentam frequentemente um problema: os módulos lineares para tarefas de posicionamento com cursos superiores a 200 mm rapidamente se tornam volumosos, funcionam de forma irregular devido aos fusos de diâmetro pequeno e não cumprem as rigorosas normas de higiene devido às massas lubrificantes. Por isso, a igus lançou o drylin SLW-0620-DS08. O módulo linear compacto, com acionamento por fuso, que permite cursos até 300mm, completamente isento de lubrificação, isento de PTFE e testado quanto às PFAS.

Ler mais...

Testadas para PFAS: novas porcas dryspin® para substituição rápida

Publicado em: Abril 8, 2026

Os engenheiros de projeto que pretendem substituir as porcas dos acionamentos por fuso recorrendo a alternativas testadas quanto aos PFAS, enfrentam frequentemente um dilema, uma vez que existem poucas versões isentas deste químico, o que exigiria adaptações dispendiosas. A igus está a mudar isto com uma nova porca com flange, sem PTFE e testada para PFAS, feita de polímero iglidur de elevado desempenho. Permite uma substituição rápida de 1:1 e promete uma duração de vida acima da média graças a uma geometria especial da rosca.

Ler mais...

Nova resina para impressão 3D sem PTFE da igus com taxa de desgaste até 122 vezes inferior

Publicado em: Abril 1, 2026

Mesmo a tempo para a Compamed, a igus lançou uma nova resina para impressoras 3D que é isenta de PTFE e foi testada com sucesso para os 96 PFAS críticos. O iglidur i2000 é ideal para a impressão 3D de componentes para movimento sujeitos a atrito, como rodas dentadas em dispositivos médicos e, em comparação com as resinas convencionais, este material tem uma taxa de desgaste até 122 vezes inferior.

Ler mais...