Elevado desempenho em espaços confinados graças ao novo módulo linear miniatura com acionamento por fuso

Abril 15, 2026

A solução compacta da igus permite cursos até 300 mm para movimentos lineares em diferentes indústrias como equipamentos para medicina, automação de laboratório e o fabrico de equipamentos

O módulo linear miniatura, compacto e isento de lubrificação, é ideal para movimentos lineares em equipamentos para diferentes indústrias como: medicina, automação laboratorial e para o fabrico de equipamentos. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Os engenheiros das áreas de equipamentos para medicina e automação laboratorial enfrentam frequentemente um problema: os módulos lineares para tarefas de posicionamento com cursos superiores a 200 mm rapidamente se tornam volumosos, funcionam de forma irregular devido aos fusos de diâmetro pequeno e não cumprem as rigorosas normas de higiene devido às massas lubrificantes. Por isso, a igus lançou o drylin SLW-0620-DS08. O módulo linear compacto, com acionamento por fuso, que permite cursos até 300mm, completamente isento de lubrificação, isento de PTFE e testado quanto às PFAS.

O novo módulo linear miniatura drylin SLW-0620-DS08 é adequado para a instalação em soluções de automação com espaços confinados, por exemplo, em robôs de laboratório com pontas de pipetas móveis que recolhem, distribuem e depositam amostras automaticamente. O módulo tem apenas 22 mm de altura e 32 mm de largura. “Muitos utilizadores procuram módulos lineares compactos que funcionem de forma rápida e suave, tanto em cursos curtos como em cursos superiores a 200 mm, e que não necessitem de massa lubrificante”, afirma Michael Hornung, gestor de produto dos sistemas lineares e de acionamento drylin na igus. “O nosso novo módulo linear miniatura SLW-0620-DS08, compacto e isento de lubrificação, é a solução.” Agora disponíveis nas cores anodizado prateado e preto.

Curso até 300 mm, duração de vida de 877.000 ciclos

Apesar do seu design compacto, o novo módulo linear miniatura permite cursos até 300mm. “Muitos módulos lineares disponíveis no mercado são muito mais volumosos”, sublinha Hornung. Uma outra vantagem é o facto de a nova solução permitir velocidades de até 200 mm/s, o que só é possível graças a um fuso de passo rápido dryspin®, na qual o passo é tão grande que uma rotação corresponde a um passo de 40mm. “Optamos por um fuso com um diâmetro ligeiramente maior, de 8mm, para garantir a rigidez e um funcionamento suave a estas velocidades.” A capacidade máxima da carga axial estática é de 50 N, a capacidade máxima da carga radial é de 200 N. “Os testes de laboratório comprovaram que os novos módulos lineares atingem uma duração de vida de 877.000 ciclos, com uma carga de 30N”, explica o especialista em sistemas lineares.

Isentos de lubrificação e testados com sucesso quanto às PFAS

O módulo linear drylin SLW-0620-DS08 foi concebido para a utilização em áreas com elevados requisitos de higiene e, para atingir este objetivo, o sistema não utiliza lubrificantes. As carruagens para a superestrutura movem-se sobre casquilhos deslizantes na guia de alumínio, que são feitos de plástico de elevado desempenho. Os lubrificantes sólidos incorporados neste material permitem um funcionamento a seco, com baixo atrito e sem necessidade de massa lubrificante, uma vez que esta rapidamente se torna um risco de contaminação nos casquilhos metálicos convencionais. “Também utilizamos o material iglidur JPF, em todos os pontos de contacto, que é isento de PTFE e testado quanto às PFAS”, afirma Hornung. “Os utilizadores das novas soluções isentas de PTFE e testadas no que diz respeito às PFAS já estão, portanto, preparados para possíveis regulamentações mais rigorosas da UE. A combinação do módulo miniatura SLW, dos fusos e porcas dryspin® e do iglidur JPF não só reduz o risco de avarias, como também satisfaz as crescentes exigências dos clientes por uma maior sustentabilidade.”

Filename: PM0226-1.jpg

Filename: PM0226-PT.docx

Filename: PM0226-PT.pdf

Palavras-chave do artigo