Peças impressas em 3D com qualidade equiparável à injeção: a igus expande a sua gama de filamentos para impressão 3D

Abril 29, 2026

Os novos filamentos isentos de PTFE da igus impressionam com uma resistência ao desgaste 100 vezes superior à dos materiais de impressão 3D standard

Com o iglidur i190PF, a igus desenvolveu um filamento extremamente robusto para a impressão 3D de peças especiais, resistente ao desgaste e isento de PTFE. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Se forem necessários componentes resistentes ao desgaste, fabricados em plásticos de elevado desempenho, a igus oferece a opção certa, entre mais de 50 materiais diferentes para injeção. O serviço de impressão 3D é ideal para a produção económica e rápida de componentes com formas especiais, protótipos ou pequenas séries. A igus acrescentou agora o iglidur i190PF à sua gama de filamentos, para que os clientes possam obter facilmente componentes extremamente reforçados, resistentes ao desgaste e isentos de PTFE, através da impressão 3D.

A igus vem perseguindo de forma consistente o objetivo de transferir para a impressão 3D todos os materiais já consolidados usados em casquilhos deslizantes injetados. Com o lançamento do novo filamento iglidur i190PF, a empresa dá mais um passo importante. A versão isenta de PTFE do popular material para casquilhos deslizantes iglidur W300 passa agora a ser utilizada com sucesso como material duplo na impressão 3D. Com a impressão FDM, os utilizadores podem agora obter a mesma qualidade de material e resistência ao desgaste do que as soluções injetadas. “Queríamos oferecer materiais isentos de PTFE para todos os processos 3D, numa altura em que se discute uma eventual proibição dos PFAS”, explica Jonas Burk, Gestor da Divisão de Fabrico Aditivo na igus. Para além de uma resina isenta de PTFE e do material SLS, o iglidur i190PF é agora o primeiro filamento da igus isento de PTFE. Baseia-se no tribofilamento comprovado, iglidur i190, e apresenta as mesmas especificações tribológicas que o material para injeção iglidur W300PF, que é um dos materiais de referência da igus. Caracteriza-se também pela sua elevada resistência à flexão de 80 MPa e pelo seu funcionamento isento de lubrificação e de manutenção. O novo filamento impressiona pela sua elevada resistência mecânica e pela excecional resistência ao desgaste, que supera, significativamente, os plásticos comuns, como o ABS ou o nylon. Os componentes impressos podem ser utilizados a temperaturas até 90°C e apresentam uma elevada duração de vida sem necessidade de lubrificação. O iglidur i190PF também é adequado para o desenho de peças deslizantes para componentes com vários materiais, uma vez que apresenta uma excelente aderência a materiais altamente rígidos. O filamento pode ser facilmente processado em todas as impressoras 3D disponíveis no mercado que possuam placas de impressão aquecidas.

Produção rápida de componentes personalizados

Os testes realizados no laboratório de testes da empresa, com 5.500 m2, confirmam o excelente desempenho em termos de desgaste e coeficiente de atrito, em comparação com os materiais convencionais utilizados na impressão FDM. Num teste de pinos num disco com uma carga de 10 N num disco de aço inoxidável 304, uma amostra de teste impressa em iglidur i190PF apresentou uma taxa de desgaste 100 vezes inferior a de uma amostra de teste impressa em PETG. Com o iglidur i190PF, os engenheiros de projeto podem agora imprimir em 3D peças resistentes ao desgaste isentas de PTFE ,sem terem de aceitar diferenças no desempenho do material em comparação com o conhecido e comprovado filamento iglidur i190. A igus oferece o novo filamento para impressão direta pelos clientes ou, em alternativa, produz as peças finais através do seu serviço de impressão 3D. Os utilizadores podem carregar o seu ficheiro STEP, selecionar o material e a quantidade que precisam e receber a sua peça em poucos dias.

Saiba mais sobre o serviço de impressão 3D da igus: https://www.igus.pt/impressao-3d/servico

Filename: PM0626-1.jpg

Filename: PM0626-PT.docx

Filename: PM0626-PT.pdf

Palavras-chave do artigo