Boas notícias para os utilizadores da série de calhas articuladas E4.1 da igus: os elos das calhas articuladas com rolamentos, recentemente desenvolvidos, reduzem a força de acionamento necessária em 37%. Isto permite reduzir os custos da energia elétrica dos clientes na altura em que os preços da energia aumentam acentuadamente.
Um ajuste de larguras numa máquina ou a altura de um monitor: os controladores programáveis (PLCs) são frequentemente sobredimensionados em milhares de tarefas de automação simples como esta. A alternativa da igus são os controladores para motores de passo D7, D8 e D9 da série dryve. Entre outras qualidades, destacam-se pelo seu funcionamento simples e de baixa vibração. Ao mesmo tempo, os controladores são particularmente vantajosos eestão disponíveis diretamente a partir de stock.
Mesmo as estruturas testadas e comprovadas podem ser melhoradas. Um exemplo disso, é a rosca trapezoidal clássica que a igus aperfeiçoou. Graças a uma interação geométrica especial entre a porca, que não requer lubrificação ou manutenção, e o fuso em metal, a tecnologia dryspin promete uma longa duração de vida, maior eficiência, baixo desgaste e menos ruído. Os fusos e as porcas dryspin® estão agora disponíveis em oito novas dimensões.
A igus expandiu a sua vasta gama de varões iglidur em nada menos que quatro materiais; entre eles dois para o sector alimentar: o material resistente ao calor iglidur AC500 e o material resiliente A250. O iglidur H3 extremamente resistente ao desgaste e o material iglidur E particularmente resistente ao desgaste a longo prazo completam a gama de produtos. Isto possibilita fresar e tornear protótipos e componentes especiais isentos de lubrificação e manutenção para uma grande variedade de aplicações.
O sistema de calha articulada pronta a ligar readychain micro-speed da igus liga o sistema de calha articulada confecionada em segundos e sem ferramentas. Isto ajuda a reduzir os tempos de montagem e os tempos de paragem das máquinas, além de reduzir o trabalho de manutenção. O sistema de calha articulada pronto a ligar, reduz o tempo de instalação em 80%. Com a nova readychain micro-speed, isto é agora possível também em aplicações muito pequenas e espaços de instalação particularmente reduzidos.