As coisas estão a aquecer, especialmente na produção de baterias para a indústria automóvel. As máquinas e sistemas têm que suportar temperaturas acima de 100°C e produtos químicos agressivos. Para uma maior fiabilidade das máquinas e menos manutenção, a igus desenvolveu os rolamentos de esferas rígidos xiros A500 isentos de lubrificação especificamente para resistência a químicos e temperaturas elevadas. De modo a oferecer aos clientes ainda mais soluções, a igus está a adicionar dois novos materiais à sua gama de rolamentos de esferas para utilização com altas temperaturas. Agora, os utilizadores também têm acesso ao material de alojamento xirodur F500 e às esferas feitas de óxido de zircónio.
O módulo de monitorização I.Sense CF.D da igus, é o único sistema no mundo que pode garantir a monitorização do estado de cabos bus instalados em locais de difícil acesso e com muito uso. O módulo reconhece automaticamente as zonas de tensão nos cabos e mostra as suas posições de forma muito precisa em metros. A nova visualização do estado permite intervir rapidamente de uma forma direcionada, evitando problemas demorados e dispendiosos.
Em aplicações com cargas superiores a 80Mpa, os casquilhos deslizantes feitos em termoplásticos podem chegar aos seus limites. A igus expandiu a gama existente de casquilhos deslizantes standard com a nova série de casquilhos deslizantes fabricados com fibras entrançadas igutex. Esta série demonstra a sua força em aplicações exigentes, como em máquinas de construção, agrícolas e em gruas. A mais recente inovação na gama de casquilhos deslizantes é o material igutex TX3. Oferece uma performance ainda melhor com elevadas forças dinâmicas, comparativamente com os anteriores casquilhos igutex.
Um robô low-cost operado através de uns óculos de realidade virtual. Peças sobresselentes identificadas e encomendadas em segundos utilizando a IA num smartphone. Uma aplicação que identifica imediatamente potenciais aplicações para peças isentas de lubrificação numa escavadora. A igus lança uma seleção de ferramentas digitais em 2023, assim como produtos e serviços que são fáceis de utilizar e reduzem os custos. O objetivo: facilitar o acesso ao motion plastic certo e divertir-se pelo caminho, enquanto é neutro em carbono e sem desperdício de plásticos
A igus está a acelerar o ritmo da Automação Low Cost, a facilitar a entrada na automação e a torná-la mais acessível do que nunca. A combinação de hardware económico e inovações digitais coloca o futuro da automação ao seu alcance. Aqui estão algumas provas disso: o ReBeLmini, um cobot por 3,999 euros e o software RBTXperience para fácil programação de robôs comerciais. O iguversum virtual oferece o espaço de recreio perfeito para colocar em funcionamento e programar facilmente aplicações com robôs e depois torná-las uma realidade.