Tão finas quanto um fio de cabelo humano: as novas micro rodas dentadas da igus com módulo de 0,2

Publicado em: Dezembro 13, 2023

Dos microdrives aos microscópios, até à engenharia de precisão, engenheiros em todo o mundo estão a construir produtos cada vez mais compactos. A igus agora produz micro rodas dentadas com módulos tão pequenos quanto 0,2. As dimensões dos dentes são muito próximas às de um fio de cabelo humano. Graças aos plásticos de elevada performance, os dentes permitem movimentos precisos e de baixo desgaste em produtos de alta qualidade.

Ler mais...

Elevada resistência e baixo peso: as novas calhas articuladas económicas da igus para aplicações sem suporte

Publicado em: Novembro 29, 2023

Novo modelo da gama de calhas articuladas da igus: as calhas articuladas E4Q, globalmente comprovadas para aplicações com grandes comprimentos sem suporte e elevado peso adicional, têm agora uma nova variante: a “L”. Os utilizadores para quem as E4Q são demasiado grandes podem agora reduzir os custos até 20% com as E4Q.64L. Continuam a beneficiar das vantagens da versão anterior, como a abertura rápida e sem ferramentas.

Ler mais...

snapchain 2.0: o sistema de fornecimento de energia de pequenas dimensões, compacto e económico

Publicado em: Novembro 8, 2023

As coisas não precisam de ser caras. Isso é verdade não só para outros produtos, mas também para as calhas articuladas. Os produtos mais simples, muitas vezes, não apenas custam menos, como também representam uma melhor tecnologia. A igus desenvolveu agora a snapchain 2.0 especialmente para pacotes de cabos com pouco movimento. O sistema de fornecimento de energia é constituído apenas por um elo lateral, ao qual os cabos podem ser fixados com abraçadeiras. É feita inteiramente de material reciclado, por isso é uma solução sustentável.

Ler mais...

A igus está à procura de aplicações únicas e inovadoras com sistemas de calhas porta-cabos articuladas

Publicado em: Novembro 1, 2023

Convocamos engenheiros em todo o mundo: o concurso vector da igus entrou na próxima ronda. Pela nona vez, a igus está a homenagear engenheiros de projeto e gestores de projetos pela utilização criativa e ousada de sistemas de fornecimento de energia e cabos elétricos feitos em plásticos de elevada performance. Os vencedores receberão um prémio monetário até 5000€.

Ler mais...

Os novos materiais dos rolamentos de esferas xiros da igus resistem a produtos químicos e temperaturas até 150°C

Publicado em: Outubro 25, 2023

As coisas estão a aquecer, especialmente na produção de baterias para a indústria automóvel. As máquinas e sistemas têm que suportar temperaturas acima de 100°C e produtos químicos agressivos. Para uma maior fiabilidade das máquinas e menos manutenção, a igus desenvolveu os rolamentos de esferas rígidos xiros A500 isentos de lubrificação especificamente para resistência a químicos e temperaturas elevadas. De modo a oferecer aos clientes ainda mais soluções, a igus está a adicionar dois novos materiais à sua gama de rolamentos de esferas para utilização com altas temperaturas. Agora, os utilizadores também têm acesso ao material de alojamento xirodur F500 e às esferas feitas de óxido de zircónio.

Ler mais...