A igus é líder no desenvolvimento e fabrico de motion plastics. Estes são produtos inovadores em polímero que reduzem o trabalho de manutenção, alcançam melhorias técnicas e reduzem os custos. Aumentam a duração de vida, podem ser calculados online e estão rapidamente disponíveis a partir do stock. Nesta categoria encontrará imagens dos produtos da igus.
Os tribopolímeros extremamente resistentes à abrasão e ao desgaste para o fabrico aditivo por sinterização a laser (SLS) ou com a ajuda de filamentos (FDM/FFF), permitem a produção rápida de protótipos e de pequenos volumes.
Os rolamentos de esferas em polímero xiros® não necessitam de lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando utilizam vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto torna-os uma alternativa económica aos rolamentos de esferas metálicos. Fabricados a partir de uma mistura tribopolimérica de componentes plásticos sólidos, são leves, resistentes a produtos químicos e não magnéticos.
Os varões e placas em polímeros iglidur permitem a produção económica de componentes e perfis em movimento. Perfeitamente adequados para produtos individuais ou protótipos. Placas, varões redondos e ocos feitos de uma variedade de diferentes polímeros de elevada performance iglidur estão disponíveis a partir do stock. Cada material torna-se um especialista para aplicações específicas, tais como um coeficiente de atrito particularmente baixo ou temperaturas elevadas, devido às suas propriedades.
Uma vasta gama de cabos elétricos com diferentes materiais de revestimento assegura uma elevada fiabilidade nas calhas articuladas. Os mais de 1300 cabos chainflex da igus desafiam várias aplicações, com as mais elevadas velocidades e acelerações, longos cursos e as mais extremas influências ambientais. Os cabos são aprovados e certificados várias vezes e têm uma garantia única até 36 meses. Também disponível como cabos confecionados com conetor.
Os sistemas de acionamento drylin® oferecem eixos lineares isentos de lubrificação, que são acionados por rosca trapezoidal, rosca de passo rápido ou correia dentada. Desde unidades leves totalmente em polímero até soluções sólidas em aço inoxidável, a igus oferece ao utilizador soluções adequadas para a sua aplicação individual. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é livremente selecionável e o acionamento pode ser realizado através de um manípulo ou de motores.
Os sistemas de gestão de cabos da igus são hoje utilizados de forma fiável em inúmeras aplicações por todo o mundo – desde a indústria alimentar à indústria offshore. As calhas articuladas em polímero têm sido desenvolvidas, produzidas e testadas pela igus desde 1971. Graças à investigação e à realização de testes intensivos sob condições reais no maior laboratório de testes da indústria, a igus garante uma longa duração de vida dos sistemas de guiamento de cabos.
A tecnologia de fusos drylin® e a tecnologia dryspin® baseiam-se no princípio da tecnologia linear isenta de lubrificação. As propriedades e geometrias da tecnologia de fusos drylin® e da tecnologia dryspin®, que correspondem ao fuso e à porca em polímero, garantem uma duração de vida e eficiência ainda maiores. Estão disponíveis em stock roscas trapezoidais, de passo rápido e métricas, em mais de 5000 variantes no programa standard.
Os sistemas lineares drylin isentos de lubrificação funcionam a seco e, por isso, não necessitam de manutenção e são resistentes a influências externas. Devido aos materiais utilizados e ao design especial, também funcionam de forma particularmente silenciosa. A duração de vida pode ser facilmente calculada online em apenas alguns passos. Com a seleção personalizada de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado às necessidades individuais.
A igus® desenvolve e vende os chamados produtos de automação low-cost. Com eles, soluções de automação low-cost e duráveis podem ser desenvolvidas para médias empresas.
Graças às suas características tribológicas, os casquilhos deslizantes em polímero da igus cumprem os mais elevados requisitos para uma longa duração de vida sem lubrificação adicional. Para alcançar esta qualidade, realizamos mais de 135 biliões de movimentos de teste anualmente no nosso laboratório de testes de polímeros deslizantes com 250 m².A igus testa e desenvolve materiais e casquilhos deslizantes sob condições reais com o objetivo de fornecer a melhor solução de polímero para aplicações individuais com movimento.
As rótulas e chumaceiras igubal são isentas de manutenção, alinham-se automaticamente e são totalmente fabricadas em polímero. Consoante o material selecionado, é possível uma operação a até +200 °C. Para além disso, toda a gama igubal é resistente à sujidade, ao pó e à corrosão. Uma vez que não necessita de lubrificação, não existem quaisquer obstáculos à utilização em ambientes líquidos. Calcule a duração de vida das chumaceiras esféricas online com a ferramenta de seleção e cálculo igubal, em apenas alguns passos.
Cabos, calhas articuladas, guias lineares drylin® e anéis rotativos deslizantes inteligentes fornecem atempadamente informações sobre a manutenção, reduzindo, assim, as paragens. Além disso, aumentam a segurança da fábrica.