Sem categoria
Dos microdrives aos microscópios, até à engenharia de precisão, engenheiros em todo o mundo estão a construir produtos cada vez mais compactos. A igus agora produz micro rodas dentadas com módulos tão pequenos quanto 0,2. As dimensões dos dentes são muito próximas às de um fio de cabelo humano. Graças aos plásticos de elevada performance, os dentes permitem movimentos precisos e de baixo desgaste em produtos de alta qualidade.
Novo modelo da gama de calhas articuladas da igus: as calhas articuladas E4Q, globalmente comprovadas para aplicações com grandes comprimentos sem suporte e elevado peso adicional, têm agora uma nova variante: a “L”. Os utilizadores para quem as E4Q são demasiado grandes podem agora reduzir os custos até 20% com as E4Q.64L. Continuam a beneficiar das vantagens da versão anterior, como a abertura rápida e sem ferramentas.
As coisas não precisam de ser caras. Isso é verdade não só para outros produtos, mas também para as calhas articuladas. Os produtos mais simples, muitas vezes, não apenas custam menos, como também representam uma melhor tecnologia. A igus desenvolveu agora a snapchain 2.0 especialmente para pacotes de cabos com pouco movimento. O sistema de fornecimento de energia é constituído apenas por um elo lateral, ao qual os cabos podem ser fixados com abraçadeiras. É feita inteiramente de material reciclado, por isso é uma solução sustentável.
Convocamos engenheiros em todo o mundo: o concurso vector da igus entrou na próxima ronda. Pela nona vez, a igus está a homenagear engenheiros de projeto e gestores de projetos pela utilização criativa e ousada de sistemas de fornecimento de energia e cabos elétricos feitos em plásticos de elevada performance. Os vencedores receberão um prémio monetário até 5000€.
As coisas estão a aquecer, especialmente na produção de baterias para a indústria automóvel. As máquinas e sistemas têm que suportar temperaturas acima de 100°C e produtos químicos agressivos. Para uma maior fiabilidade das máquinas e menos manutenção, a igus desenvolveu os rolamentos de esferas rígidos xiros A500 isentos de lubrificação especificamente para resistência a químicos e temperaturas elevadas. De modo a oferecer aos clientes ainda mais soluções, a igus está a adicionar dois novos materiais à sua gama de rolamentos de esferas para utilização com altas temperaturas. Agora, os utilizadores também têm acesso ao material de alojamento xirodur F500 e às esferas feitas de óxido de zircónio.
O módulo de monitorização I.Sense CF.D da igus, é o único sistema no mundo que pode garantir a monitorização do estado de cabos bus instalados em locais de difícil acesso e com muito uso. O módulo reconhece automaticamente as zonas de tensão nos cabos e mostra as suas posições de forma muito precisa em metros. A nova visualização do estado permite intervir rapidamente de uma forma direcionada, evitando problemas demorados e dispendiosos.
Em aplicações com cargas superiores a 80Mpa, os casquilhos deslizantes feitos em termoplásticos podem chegar aos seus limites. A igus expandiu a gama existente de casquilhos deslizantes standard com a nova série de casquilhos deslizantes fabricados com fibras entrançadas igutex. Esta série demonstra a sua força em aplicações exigentes, como em máquinas de construção, agrícolas e em gruas. A mais recente inovação na gama de casquilhos deslizantes é o material igutex TX3. Oferece uma performance ainda melhor com elevadas forças dinâmicas, comparativamente com os anteriores casquilhos igutex.
Se procura uma solução de automação personalizada e económica, não tem de procurar muito mais graças à plataforma RBTX da igus. Em vez de comprar componentes de diferentes fornecedores, aqui pode encontrar componentes robóticos low-cost de diferentes fabricantes, todos compatíveis e com garantia de preço. Para selecionar os componentes adequados ou obter um sistema acabado ainda mais facilmente, a igus apresenta agora a versão 2.0 com um novo design e novas funções.
Para poder guiar com segurança grandes mangueiras, a igus desenvolveu agora uma nova travessa extensível para a sua série de calhas articuladas modulares E4Q. Com a ajuda de um sistema adaptado, a calha articulada pode ser alterada individualmente ao diâmetro da mangueira. O mecanismo de abertura sem ferramentas da E4Q garante a fácil instalação e preenchimento da calha articulada.
A igus está a acelerar o ritmo da Automação Low Cost, a facilitar a entrada na automação e a torná-la mais acessível do que nunca. A combinação de hardware económico e inovações digitais coloca o futuro da automação ao seu alcance. Aqui estão algumas provas disso: o ReBeLmini, um cobot por 3,999 euros e o software RBTXperience para fácil programação de robôs comerciais. O iguversum virtual oferece o espaço de recreio perfeito para colocar em funcionamento e programar facilmente aplicações com robôs e depois torná-las uma realidade.