Utilização segura de DeviceNet em robôs com o novo cabo bus chainflex para torção de ±360°/m

Setembro 24, 2026

A igus adiciona à sua gama de cabos CFROBOT8.PLUS um novo cabo elétrico DeviceNet resistente à torção para aplicações robóticas.

Os novos cabos elétricos DeviceNet CFROBOT8.PLUS.030 da igus permitem uma transmissão de dados fiável durante movimentos de torção até ±360°/m em aplicações robóticas. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Atualmente, os robôs industriais operam a velocidades cada vez mais elevadas, com perfis de movimento complexos e em espaços cada vez mais confinados, pelo que os cabos elétricos para robôs não só devem permitir raios de curvatura extremamente reduzidos, como também suportar, de forma fiável, milhões de movimentos de torção. Para cumprir estes exigentes requisitos, a igus desenvolveu a gama de cabos elétricos para robôs CFROBOT8.PLUS, expandido-a agora com a inclusão um novo cabo DeviceNet destinado a aplicações com torções de ±360°/m.

Nos sistemas robóticos modernos os cabos elétricos têm de oferecer o máximo desempenho, uma elevada flexibilidade, uma longa duração de vida e garantir a transmissão de dados sem falhas. A série CFROBOT8.PLUS da igus cumpre precisamente estes requisitos, tendo sido concebida para movimentos de torção até ±360°/m, contando com uma duração de vida garantida de dez milhões de ciclos. “Isto é possível graças a um entrançado especial, com desenho da malha, que se assemelha a um padrão de tricô e permite assim uma maior liberdade de movimento”, explica Rainer Rössel, Responsável pela unidade de negócios de cabos elétricos chainflex na igus. “Além disso, conseguimos reduzir significativamente o diâmetro exterior dos cabos elétricos, até 21 por cento dependendo do modelo, em comparação com a série anterior CFROBOT8, o que constitui uma vantagem decisiva, especialmente para aplicações em espaços reduzidos.”

Novo cabo elétrico DeviceNet para transmissão de dados segura

Com o novo CFROBOT8.PLUS.030, a igus expandiu a série CFROBOT8.PLUS para incluir um cabo bus destinado ao consolidado sistema DeviceNet, desenvolvido para utilização em aplicações com movimento, como robôs, sistemas de manipulação ou acionamentos multi-axiais. A malha exterior resistente à torção, feita de cobre estanhado entrançado, assegura uma proteção fiável e assegura uma transmissão de dados sem interrupções, mesmo sob cargas mecânicas extremas. Além disso, o cabo elétrico é resistente a óleos e à radiação UV, tornando-se adequado para aplicação tanto em ambientes interiores como exteriores.

Além das aplicações robóticas tradicionais, os cabos elétricos podem também ser utilizados em máquinas-ferramenta ou noutras aplicações sujeitas a esforços de torção, permitindo igualmente a implementação em aplicações suspensas, como por exemplo, em armazéns automáticos. Desta forma, os utilizadores passam a dispor de uma gama de cabos especiais que abrange todos os sistemas de bus comuns, incluindo Profinet, Profibus, CAN bus e Ethernet até CAT7. Os cabos elétricos CFROBOT8.PLUS estão disponíveis em stock e podem ser encomendados em comprimentos a partir de apenas um metro, sem sobretaxas de quantidade mínima e sem custos de corte ou embalagem. A pedido, a igus fornece também os cabos elétricos prontos a ligar como readycable® com conectores.

Testados milhões de vezes no laboratório de testes

Tal como todos os cabos elétricos chainflex, a série CFROBOT8.PLUS é também exaustivamente testada no laboratório de testes da igus com 5.500 metros quadrados, onde se simulam movimentos reais em combinação com as calhas articuladas tridimensionais para robôs da igus. Desta forma, a igus assegura que os cabos elétricos continuam a funcionar de forma fiável, mesmo sob condições extremas de funcionamento, sendo que os testes já demonstraram que as especificações elétricas da comunicação Ethernet se mantinham dentro do intervalo aceitável, mesmo após mais de 15 milhões de ciclos. Os dados recolhidos nos testes são integrados em ferramentas online para o cálculo da duração de vida e constituem a base para a garantia de quatro anos, um compromisso único no mercado global que proporciona aos utilizadores um elevado grau de segurança no projeto e permite otimizar a sua aplicação de uma forma económica. A série CFROBOT8.PLUS da igus oferece assim uma solução de elevado desempenho e com longa duração de vida que facilmente responde aos desafios das exigentes aplicações industriais modernas.

Filename: PM3226-1.jpg

Filename: PM3226-PT.docx

Filename: PM3226-PT.pdf

Palavras-chave do artigo