Testadas para PFAS: novas porcas dryspin® para substituição rápida

Abril 8, 2026

A porca com flange da igus permite uma substituição rápida de 1:1 sem ajustes de projeto

Para a substituição 1:1 das porcas, a igus desenvolveu agora uma alternativa isenta de PTFE e testada para PFAS, feita de polímero de elevado desempenho e isenta de lubrificação. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Os engenheiros de projeto que pretendem substituir as porcas dos acionamentos por fuso recorrendo a alternativas testadas quanto aos PFAS, enfrentam frequentemente um dilema, uma vez que existem poucas versões isentas deste químico, o que exigiria adaptações dispendiosas. A igus está a mudar isto com uma nova porca com flange, sem PTFE e testada para PFAS, feita de polímero iglidur de elevado desempenho. Permite uma substituição rápida de 1:1 e promete uma duração de vida acima da média graças a uma geometria especial da rosca.

Um engenheiro de projeto de uma máquina de embalamento tem uma nova tarefa: substituir todos os componentes plásticos por versões que não utilizem o grupo químico dos PFAS. No futuro, poderão ser regulamentados de forma mais rigorosa, uma vez que representam um potencial risco para as pessoas e para a natureza. A substituição destina-se a garantir a segurança jurídica futura. Mas o dificuldade está nos detalhes. O engenheiro de projeto não consegue encontrar uma alternativa para as pequenas porcas em plástico dos acionamentos por fuso. Não existe praticamente nenhum acionamento por fuso no mercado testado para PFAS. E os poucos que estão disponíveis têm uma flange com dimensões de ligação diferentes para a montagem da porca. “Para resolver este dilema, desenvolvemos uma porca com flange universal que é isenta de PTFE e foi testada para os 96 compostos PFAS mais críticos”, afirma Thorben Hendricks, diretor dos fusos e porcas dryspin® na igus. “O componente moldado por injeção possui um padrão de orifícios flexível, com furos passantes e furos cegos, permitindo uma substituição rápida 1:1 sem necessidade de ajustes no projeto..” A porca universal com flange da série dryspin está agora disponível com diâmetros de rosca de 6,35 mm, 8 mm e 10 mm.

Duração de vida mais longa graças à geometria especial da rosca

Outra característica especial é a flexibilidade das roscas, e a igus fabrica inicialmente peças para as porcas universais com flange através de um processo de moldagem por injeção, utilizando um material denominado iglidur JPF. Podem ser inseridos diferentes tipos de rosca
nas peças, de acordo com as necessidades do cliente. “A nossa rosca dryspin patenteada está a tornar-se cada vez mais popular na indústria”, explica Hendricks. Ao contrário das roscas deslizantes clássicas, em que o fuso e a porca têm perfis simétricos, os dentes da rosca da porca dryspin são aumentados até 1,3 vezes. “Graças à assimetria, conseguimos aumentar a duração de vida em cerca de 30% em comparação com as roscas trapezoidais convencionais, como demonstrado pelos testes realizados no nosso laboratório”, enfatiza Hendricks.

O revestimento de PTFE do fuso já não é necessário

As novas porcas universais com flange permitem também o funcionamento a seco. Os lubrificantes sólidos microscópicos são integrados no material iglidur JPF, o que permite que o material deslize. A vantagem principal é que já não é necessária a lubrificação externa. Isto reduz os requisitos de manutenção do sistema e a suscetibilidade à sujidade. “Outra vantagem do funcionamento a seco com baixo atrito é o facto de os fusos já não necessitarem de camadas deslizantes de PTFE. Isto oferece aos nossos clientes soluções de sistemas completos, isentas de PTFE e testadas para PFAS”, afirma Hendricks.

Pode encontrar mais informações sobre as novas porcas na loja online da igus: https://www.igus.pt/dryspin/lead-screw-nuts

Filename: PM0426-1.jpg

Filename: PM0426-PT.docx

Filename: PM0426-PT.pdf

Palavras-chave do artigo