Reduza os custos nas pontes rolantes até 40% com as novas glide-chains da igus

Maio 27, 2025

A empresa especializada em motion plastics desenvolveu uma calha articulada leve para aplicações deslizantes simples com cursos longos

A igus desenvolveu uma nova série de calhas articuladas, a glide-chain, especificamente para aplicações deslizantes como no caso das pontes rolantes. (Fonte: igus GmbH)

A igus, especialista em calhas articuladas, apresentou na Feira de Hanôver a sua nova gama de calhas articuladas denominadas “glide-chain”. Esta gama foi desenvolvida especificamente para aplicações deslizantes e é ideal para cursos até 30m, como é o caso, por exemplo, das pontes rolantes. O design compacto permite uma redução de custos de 30 a 40%.

As calhas articuladas em plásticos de elevada performance são utilizadas em todo o mundo. Destinam-se principalmente a guiar os cabos de forma fiável, por exemplo, em pontes rolantes, utilizadas em armazéns ou zonas de produção. A igus desenvolveu agora uma nova gama de calhas articuladas, particularmente económicas e leves, especialmente concebidas para aplicações deslizantes muito simples com cursos até 30m. As calhas articuladas deslizantes G4.42 caracterizam-se pelas suas superfícies deslizantes extra-largas e material específico, que é utilizado apenas onde são necessários movimentos deslizantes. Graças a este design inovador, a série G4.42 é até 25% mais leve quando comparada com as calhas articuladas standard da igus. Outra vantagem da série G4.42 são os elos laterais, de baixo custo, utilizados do lado esquerdo e direito. Em combinação com um passo maior, as calhas deslizantes são constituídas apenas por alguns componentes personalizados e diferentes. Isto resulta numa vantagem a nível de preço de 30 a 40% comparativamente com as calhas articuladas standard com as mesmas dimensões das gamas E2 e E4 da igus. “Em tempos em que os clientes estão sob enorme pressão para reduzir os seus custos, desenvolvemos um produto que não só poupa dinheiro, mas também tem uma longa duração de vida nas aplicações”, diz Christian Ziegler, Gestor de Produto de calhas articuladas na igus. A nova gama de calhas articuladas foi também sujeita a uma série de testes intensivos no laboratório de testes da empresa com 4.000m2. Além disso, a igus oferece uma garantia de quatro anos em todas as suas calhas articuladas.

Reciclagem de calhas articuladas

O que acontece quando uma calha articulada atinge o fim da sua duração de vida? Para este efeito, a igus lançou o programa “chainge”. A iniciativa de reciclagem pretende reutilizar as calhas articuladas usadas numa forma amiga do ambiente. Independentemente do fabricante, as calhas articuladas antigas em plástico podem ser enviadas para reciclagem e contribuir assim para a economia circular. Em troca, os participantes do programa recebem um voucher para a compra de novos produtos da igus. Desde o lançamento do programa, a igus já reciclou mais de 170t de plástico. A empresa especializada em plásticos utiliza o material reciclado para fabricar novas séries de calhas articuladas. Por exemplo, agora a série E2.1 standard da igus tem como base o material reciclado.

Pode encontrar mais informações sobre as calhas articuladas glide-chain online em: www.igus.pt

Filename: PM1625-1.jpg

Filename: PM1625-PT.docx

Filename: PM1625-PT.pdf

Palavras-chave do artigo