O primeiro guiamento linear com roletes isenta de lubrificação: drylin C para ajustes suaves

Julho 15, 2026

Três roletes fabricados em polímeros de elevado desempenho que garantem o mínimo de forças de acionamento e deslocamento com cargas até 20kg por carruagem

Com as guias com roletes drylin C, as portas e as tampas podem ser movimentadas de forma fiável, silenciosa e fácil, abrangendo desde sistemas de casas de banho automáticas em comboios até portas de segurança em máquinas-ferramenta. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Sempre que as pessoas utilizam manualmente portas ou outros elementos móveis no seu dia a dia, um acionamento suave, silencioso e isento de manutenção faz toda a diferença. Estes requisitos assumem uma importância crescente, impulsionados pela nova Lei Europeia da Acessibilidade e pela crescente automação do quotidiano. Com as novas guias de roletes drylin C, a igus desenvolveu um sistema que combina um movimento suave e silencioso com superfícies de contacto totalmente isentas de lubrificação, eliminando a necessidade de manutenção. Os três roletes, fabricados em polímeros de elevado desempenho, permitem ajustes manuais com suavidade, por exemplo, na engenharia mecânica, no design de interiores ou em terminais automáticos de aeroportos e supermercados.

A nova Lei Europeia da Acessibilidade cria um regulamento claro para as empresas, uma vez que os produtos e serviços devem ser acessíveis a todas as pessoas. Muitas barreiras não surgem de forma intencional, mas sim porque faltam soluções técnicas adequadas no mercado. Qualquer pessoa que já tenha tentado puxar uma porta de correr encravada estará familiarizada com este problema. É, por isso, que a igus lançou o novo drylin C, o primeiro guiamento com roletes no mercado que utiliza um terceiro rolete ajustável e, desta forma, permite ajustes suaves e precisos com forças de acionamento mínimas. Esta solução pode ser utilizada em qualquer aplicação na qual as portas e as tampas necessitem de ser movimentadas de forma fiável, silenciosa e fácil, abrangendo desde sistemas de casas de banho em comboios até portas de segurança em máquinas-ferramenta.

Três roletes fabricados em polímeros de elevado desempenho garantem um funcionamento suave e totalmente isento de lubrificação

Além de dois roletes paralelos, a guia drylin C utiliza um terceiro rolete que pode ser ajustado com um parafuso de ajuste para que não exista qualquer folga no sistema. Ao contrário das guias lineares de roletes clássicas, a guia linear drylin C utiliza roletes fabricados em polímeros de elevado desempenho, os quais são particularmente silenciosos e provocam pouca vibração. O movimento rotativo ocorre através de um rolamento de esferas que, em combinação com o diâmetro dos roletes, permite um coeficiente de atrito extremamente baixo de µ = 0,05. Os roletes garantem forças de acionamento mínimas e deslocamento com cargas até 20 kg por carruagem. Ao mesmo tempo, são resistentes aos choques, robustos e permitem superfícies de deslizamento completamente isentas de lubrificação. “Outros fornecedores utilizam roletes metálicos e, por isso, necessitam de uma película lubrificante no interior da guia”, explica Michael Hornung, Gestor de Produto da Tecnologia Linear e de Acionamento drylin na igus. As guias compactas em alumínio, com uma largura e altura de instalação de 30mm, têm uma anodização prateada ou preta e destacam-se pelo seu peso reduzido combinado com uma elevada resistência. As carruagens fabricadas em liga de zinco tornam esta guia de roletes particularmente económica para os projetos, sendo que toda a guia é isenta de lubrificação, uma vez que não existe contacto de metal com metal, podendo, assim, ser utilizada também em ambientes exigentes em termos de higiene. Este projeto isento de lubrificação elimina a necessidade de intervalos regulares de manutenção e aumenta a fiabilidade no funcionamento diário e, além disso, as guias com roletes drylin C oferecem inúmeras opções adicionais, tais como batentes, terminais de fixação e raspadores.

Raios de curvatura para maior liberdade de projeto

Uma característica especial da guia de roletes drylin C reside no facto de a igus conseguir realizar praticamente qualquer raio de curvatura a partir de 500 mm. Esta particularidade torna a gama ideal para ajustes manuais, por exemplo, em portas de segurança de máquinas-ferramenta, portas e soluções deslizantes em navios e iates, bem como no ajuste de monitores, painéis e ecrãs. As guias com roletes oferecem também uma vasta gama de aplicações no setor da mobilidade, nomeadamente, em sistemas de casas de banho sem barreiras nos comboios, que são frequentemente equipados com portas deslizantes curvas para economizar espaço. “Conseguimos adaptar a guia a raios de curvatura a partir de 500 mm, permitindo que a guia com roletes percorra todo o trajeto de forma suave e fiável. Esta flexibilidade permite adaptar os perfis de forma ideal às condições estruturais de cada aplicação”, afirma Michael Hornung. “Os acionamentos das portas em comboios ou aviões também não são projetados para a instalação de um motor grande e potente”, acrescenta Hornung. Com a guia de roletes drylin C, a igus disponibiliza uma solução que não só protege o motor graças às suas excelentes propriedades de funcionamento, como também funciona de forma silenciosa e a seco para proporcionar uma experiência de utilização agradável e sem barreiras.

Filename: PM1926-1.jpg

Filename: PM1926-PT.docx

Filename: PM1926-PT.pdf

Palavras-chave do artigo