Nova calha articulada E4Q com travessas extensíveis para guiamento seguro de grandes mangueiras
Julho 27, 2023
Um sistema adaptado inteligente assegura o ajuste rápido e fácil da calha articulada E4Q ao diâmetro das mangueiras

Para poder guiar com segurança grandes mangueiras, a igus desenvolveu agora uma nova travessa extensível para a sua série de calhas articuladas modulares E4Q. Com a ajuda de um sistema adaptado, a calha articulada pode ser alterada individualmente ao diâmetro da mangueira. O mecanismo de abertura sem ferramentas da E4Q garante a fácil instalação e preenchimento da calha articulada.
Em 2019, a igus lançou uma nova série de calhas articuladas sob o nome E4Q, que já demonstrou a sua eficácia em aplicações em todo o mundo – desde máquinas-ferramentas a sistemas de eixos lineares multiaxiais. A E4Q destaca-se pela sua capacidade em aplicações com grandes comprimentos não suportados e longos cursos. É particularmente popular devido à sua modularidade. Além disso, permite reduzir o tempo de montagem em 40% e o peso em 10% em comparação com a série E4.1 standard. “Alguns clientes queriam guiar grandes mangueiras para além dos cabos, razão pela qual desenvolvemos agora a calha articulada E4Q com travessas extensíveis num projeto de estudo”, explica Phillip Hagedorn, Gestor de Produto de calhas articuladas na igus GmbH. As travessas extensíveis podem ser montadas na calha articulada com um sistema adaptado. Por exemplo, para colocar mangueiras na indústria da madeira, por exemplo, a igus conta com as comprovadas travessas da E4Q. Estas podem ser abertas e fechadas sem quaisquer ferramentas e estão disponíveis em 15 larguras diferentes. Isto permite aos utilizadores uma elevada flexibilidade na configuração do seu sistema de calha articulada.
Guie mangueiras e cabos elétricos de forma segura num só sistema
“Desenvolvemos duas larguras e alturas diferentes dos adaptadores”, explica Hagedorn. “Isto permite ao cliente adaptar as travessas extensíveis ao diâmetro das mangueiras.” Ao utilizar as travessas extensíveis, o espaço interior da calha articulada aumenta significativamente. Para além das mangueiras, também podem ser instalados e guiados outros cabos elétricos. Com a gama de elementos de separação interior, a calha articulada pode ser facilmente dividida de modo a que os clientes possam distribuir os seus cabos e mangueiras de acordo com o que necessitam. Os custos também podem ser reduzidos com a nova calha articulada com travessas extensíveis, pois em vez de uma grande calha, o cliente pode simplesmente utilizar uma calha menor com travessas extensíveis e uma altura interior maior.
Saiba mais sobre as calhas articuladas E4Q com travessas extensíveis https://www.igus.pt/info/e4q-clamp