Módulos acionados por correia dentada ou por fuso com cobertura garantem a máxima fiabilidade
Agosto 5, 2026
Os sistemas drylin ZLX e SLX com cobertura protegem os sistemas lineares contra a sujidade e pequenas peças, aumentando a fiabilidade da tecnologia linear e a segurança dos operadores.

Nos sistemas de produção e de automação, os módulos lineares estão expostos a diversas cargas mecânicas. Para além da sujidade de maiores dimensões, a queda de pequenas peças no sistema representa um risco acrescido, por exemplo, como acontece durante os trabalhos de montagem ou de manutenção. A igus desenvolveu os módulos lineares drylin ZLX-806016-PT e SLX-806016-PT, que impedem a entrada de objetos estranhos no eixo e, ao mesmo tempo, protegem os utilizadores contra eventuais acidentes. Graças a uma tampa metálica totalmente integrada, estes componentes formam um sistema completamente fechado e robusto, que é fácil de montar e protege a guia, o casquilho e o acionamento de forma fiável. Estas soluções são adequadas para espaços de trabalho, revestimentos de máquinas ou sistemas de automação, bem como para aplicações em áreas públicas onde a acessibilidade e o funcionamento contínuo sem problemas sejam requisitos essenciais.
Em muitas aplicações, a sujidade e a perda de pequenas peças, como parafusos ou ferramentas, levam a um risco acrescido, a paragens não planeadas e ao aumento dos custos de manutenção. Caso não seja possível encontrar estas peças, a máquina acaba, frequentemente, por não poder ser colocada novamente em funcionamento. Para resolver precisamente este problema, a igus desenvolveu os novos módulos lineares drylin ZLX e SLX. Estes componentes evitam a contaminação do equipamento de uma forma altamente fiável. “A tira de proteção metálica integrada cobre completamente a guia e protege os casquilhos e o módulo de acionamento contra influências externas, como a queda de pequenas peças ou a acumulação de sujidade. Este tipo de cobertura é particularmente vantajoso na proximidade de trabalhos em metal, como operações de soldadura, corte ou quinagem”, explica Michael Hornung, Gestor de Produto dos Sistemas Lineares e de Acionamento drylin na igus. Simultaneamente, a cobertura reduz, significativamente, o risco de ferimentos nos colaboradores, uma vez que também lhes impede qualquer contacto direto com o sistema. Com a cobertura metálica, a empresa procura dar resposta às necessidades dos seus clientes nas áreas da automação, da engenharia mecânica, bem como em sistemas de transporte e de embalamento.
Garantia de máxima liberdade de projeto graças ao perfil elevado das guias lineares drylin W
Os módulos lineares baseiam-se num perfil elevado drylin W fabricado em alumínio anodizado, o que resulta numa unidade linear robusta e completamente fechada. Os módulos lineares são concebidos para reduzir o tempo de montagem e podem ser montados em perfis estruturais de alumínio através de terminais de fixação comuns de fornecedores disponíveis no mercado. “O perfil elevado oferece a máxima liberdade de projeto graças à geometria da sua ranhura, sendo auto-suportado, compatível com sistemas modulares de perfis comuns e é ideal para a integração de componentes adicionais”, sublinha Hornung. Como parte do sistema modular, a igus fornece acessórios adicionais, como manípulos, indicadores de posição, travões manuais, motores, sistemas de controlo e carruagens pré-montadas em três comprimentos distintos. A duração de vida do módulo pode ser calculada antes da compra, através da ferramenta de cálculo online drylin.
Módulos lineares isentos de lubrificação, silenciosos e resistentes à sujidade
Em 2024, a igus lançou a série drylin ZLX, uma gama de módulos acionados por correia dentada de elevado desempenho que são utilizados em linhas de produção automáticas, sistemas de recolha e posicionamento, impressoras 3D, entre outros. A série drylin ZLX oferece uma capacidade de carga máxima de 150N e velocidades que podem atingir os 3m/s. A série drylin SLX surgiu no ano seguinte, em 2025, como uma variante de acionamento por fuso. Esta versão foi concebida para suportar cargas radiais até 500 kg e consegue levantar cargas até 100 kg e é adequado para uma vasta gama de aplicações, nomeadamente em logística, robótica e células de produção na indústria de embalagens. No interior dos módulos ZLX e SLX é utilizado um sistema de guia linear drylin W, sendo que o patim desloca-se através de casquilhos deslizantes ou porcas, fabricadas com o polímero de elevado desempenho, o iglidur J200. Os lubrificantes sólidos incorporados no material garantem um funcionamento a seco com baixo atrito, o que resulta num funcionamento particularmente silencioso, resistente à sujidade e isento de manutenção durante toda a duração de vida do produto. Por isso, os módulos são também adequados para aplicações em espaços públicos com funcionamento contínuo, desde sistemas de digitalização na alfândega de um aeroporto até terminais de atendimento automático em restaurantes ou supermercados.
Solução completa a partir de uma única fonte
Os módulos lineares drylin apoiam os engenheiros no aumento da fiabilidade da sua aplicação e na redução dos custos de manutenção. Graças ao seu desenho, os módulos podem ser integrados perfeitamente nos perfis clássicos da engenharia mecânica, contribuindo assim para uma aparência limpa e desimpedida. “Mediante pedido, também podemos fornecer os módulos lineares prontos a instalar com motores e sistemas de controlo, incluindo motores de passo, motores EC, BLDC e DC. Em alternativa, também existe a alternativa de ligar motores de outros fabricantes à estrutura.”, afirma Hornung.