LogiMAT 2026: a igus apresentou novos sistemas de calhas articuladas para a manipulação vertical de materiais

Junho 24, 2026

O sistema de calhas articuladas guidelok slimline GLSL.PS2 permite um guiamento dos cabos elétricos em pouco espaço em alturas até 50 metros

O guidelok slimline GLSL.P.S.2 guia os cabos elétricos em segurança nos modernos e compactos armazéns automáticos. (Fonte: igus SE & Co. KG)

Quer se trate de armazéns automáticos, elevadores ou gruas, a tendência para a poupança de espaço na manipulação de materiais está a obrigar os fabricantes de automação a repensar as suas soluções. Um aspeto crítico reside no guiamento vertical dos cabos elétricos em alturas que podem atingir os 50 metros. Os engenheiros de projeto deparam-se, frequentemente, com o problema dos sistemas de barras condutoras serem demasiado inflexíveis e as guias das calhas articuladas assumirem proporções demasiado volumosas, pesadas e de instalação demorada. A igus apresentou a solução para este dilema na feira da especialidade LogiMAT 2026, nomeadamente o sistema de calhas articuladas guidelok slimline GLSL.P.S.2, que se revelou ainda mais compacto e leve, uma vez que utiliza guias de plásticos reforçados com fibra de vidro.

A manipulação de materiais foca-se inteiramente na otimização do espaço disponível. Nos armazéns modernos, esta realidade significa que as prateleiras altas devem ser posicionadas cada vez mais perto umas das outras e os corredores devem ser mantidos o mais estreitos possível, fazendo com que os fabricantes de armazéns automáticos tenham de construir sistemas mais compactos. Esta exigência também requer guiamentos compactos dos sistemas de potência, comando e dados, dos equipamentos para movimentação da carga e a outros componentes com movimento, ao longo da coluna vertical. Até ao momento, quase não existem soluções satisfatórias no mercado, pois os sistemas de barras condutoras são complexos de instalar e não conseguem transmitir dados de forma eficaz. As calhas articuladas convencionais com guias em aço ou em alumínio são, frequentemente, demasiado volumosas, pesadas e não protegem suficientemente as calhas articuladas da aceleração lateral. A solução desenvolvida pela igus surge como um novo sistema de calha articulada, que poupa significativamente espaço, designado por guidelok slimline GLSL.P.S.2.

Sistemas adequados para velocidades até 7 m/s

O novo sistema de calha articulada foi desenhado com suportes em “U”, direcionados um para o outro aos pares, fixados aos perfis guia verticais, em intervalos regulares, em que ambos os componentes estão fixos na estrutura móvel do armazém automático. O ponto fixo das calhas articuladas da série 2700 é instalado no centro do curso. É aqui que começa a dinâmica, uma vez que à medida que o carro de movimentação da carga se move ao longo da coluna, a calha articulada acompanha o movimento vertical. Os perfis de guia fixam as calhas articuladas na respetiva posição e evitam que oscile lateralmente, vibre ou gere ruído desnecessário. Os elementos guidelok, que consistem em pequenas elevações giratórias, evitam de forma fiável que a calha articulada oscile para o interior e proporcionam uma estabilidade adicional dentro da guia. Como os elementos guidelok possuem molas, o raio da calha articulada consegue empurrá-los para fora e criar o espaço necessário para a sua passagem. Graças a esta estabilidade, tornam-se possíveis velocidades até 7 m/s e acelerações até 10 m/s2, que são exigidas nos modernos sistemas de logística.

O sistema de calha articulada tem uma largura total inferior a 350 mm e é particularmente leve

Ao modificar o design, a igus conseguiu tornar o guidelok slimline P.S.2 ainda mais compacto do que a versão P anterior. A distância entre as guias opostas foi reduzida de modo a que o sistema apresente uma largura inferior a 350 mm e uma profundidade de apenas 226 mm. A largura interior mínima da calha articulada é de 10 mm, com um raio mínimo de 75 mm e, esta característica torna a solução adequada não só para armazéns automáticos, mas também para elevadores e gruas que operam em espaços confinados. Além disso, estas aplicações beneficiam de um peso significativamente inferior em comparação com as guias metálicas. Os suportes são fabricados em plástico tribologicamente otimizado, enquanto as guias num material composto por fibra de vidro, leve e resistente. Outra vantagem reside no facto da igus ter deliberadamente mantido a montagem simples, pois os elementos individuais de fixação da guia são pré-montados e podem ser instalados com quatro parafusos cada um. O sistema fica pronto para utilização imediata sem a necessidade de trabalhos de ajuste. Se for necessário, o mecanismo também pode ser expandido com sensores inteligentes para detetar avarias numa fase inicial ou permitir a manutenção preditiva.

Saiba mais sobre o sistema guidelok slimline da igus em: https://www.igus.pt/calhas-articuladas/produtos/guidelok/slimline-p-e-ps

Filename: PM1326-1.jpg

Filename: PM1326-PT.docx

Filename: PM1326-PT.pdf

Palavras-chave do artigo