Ligação simples aos perfis de construção de máquinas: novos módulos lineares acionados por correia dentada drylin ZLX da igus
Outubro 28, 2024
Os módulos drylin ZLX são adequados para todas as tarefas de manipulação com cursos até 3500 mm e estão disponíveis prontos a ligar

A igus, empresa especializada em motion plastics, está a expandir a sua
gama de sistemas de acionamento com novos módulos acionados por
correia dentada: a série drylin ZLX com módulos de elevada performance,
compactos, robustos e isentos de lubrificação. O perfil em alumínio
anodizado dos módulos foi desenvolvido com um desenho geométrico
completamente novo. Como resultado, os módulos drylin ZLX têm não só
o aspeto de um perfil de engenharia, como também podem ser integrados
rápida e facilmente em sistemas de perfis modulares. Com uma
capacidade de carga de 150N para velocidades até 3m/s, os novos
módulos lineares acionados por correia dentada são adequados para
linhas de produção automáticas, sistemas de “pick & place”, impressoras
3D, entre outros.
Nos módulos drylin ZLX, a igus conta com tecnologia comprovada num novo
design: o coração dos novos módulos acionados por correia dentada é um
sistema de guias lineares da série drylin W, no tamanho 16, que é integrado no
interior de um perfil anodizado claro, robusto e resistente à corrosão. Ao
contrário de outros módulos da igus, a correia dentada à qual a carruagem está
fixada funciona no interior do perfil. Como resultado, o módulos lineares têm o
aspeto de um perfil de construção de máquinas. No entanto, o seu desenho
tem também uma vantagem técnica: “Os perfis clássicos de alumínio têm
dimensões muito específicas, com ranhuras standard, que os nossos módulos
drylin ZLX cumprem, “explicou Stefan Niermann, Diretor da Unidade de
Negócios de Sistemas Lineares e Acionamentos drylin da igus. “Graças às
porcas de corrediça disponíveis comercialmente e aos elementos de ligação
tais como suportes, é fácil combiná-los rapidamente com perfis de construção
standard numa espécie de sistema modular. Isto é particularmente útil para estruturas com módulos lineares multiaxiais. E graças ao novo design, tudo
parece ter sido fundido a partir de um único molde.” Os clientes beneficiam,
assim, de um desenho standard e de tempos de montagem reduzidos. Além
disso, no novo módulo é possível ajustar a tensão da correia diretamente na
carruagem sem desmontar quaisquer componente, de forma simples e rápida
com um parafuso de ajuste.
Silenciosos, isentos de lubrificação, robustos
Os módulos drylin ZLX são silenciosos, robustos e, como todos os sistemas da
igus, funcionam sem lubrificantes ao longo de toda a vida. A empresa também
se baseia no princípio de “deslizar em vez de rolar” nos novos módulos lineares
acionados por correia dentada. Os sistemas de guiamento trabalham numa
área maior na guia ou no veio. Devido à maior superfície de contacto e a uma
pressão superficial menor, é possível utilizar componentes em plástico e
materiais mais moles como o alumínio. Isto não só torna o desenho mais leve,
como também permite um funcionamento silencioso. As carruagens movem-se
sobre guias fabricadas com o tribopolímero iglidur J200, que oferece uma longa
duração de vida com velocidades rápidas e lentas. Os lubrificantes sólidos
integrados nos plásticos de elevada performance são libertados quando as
guias deslizam permitindo um funcionamento a seco isento de manutenção.
Para melhorar o desempenho, os projetistas otimizaram a relação entre as
dimensões do sistema de guiamento e a sua deflexão. Os raios de deflexão
maiores melhoram a resistência ao desgaste da correia dentada, uma vez que
está sujeita a menos flexão e, portanto, a menos tensão. Ao mesmo tempo, o
tamanho 16 das guias lineares drylin W garante uma maior duração de vida.
“Otimizamos os sistemas de guiamento para o espaço disponível. Os
elementos deslizantes de grande dimensão significam uma superfície de
contacto maior, o que por sua vez, permite uma maior capacidade de carga “,
afirma Niermann. Os módulos drylin ZLX são adequados para cargas até 150N
e para cursos de 3500 mm. Os testes revelaram também que alcançam uma
performance de funcionamento até 20.000 km sem manutenção, com uma
carga horizontal de 5 kg e velocidade de 0,5 m/s, por exemplo. A duração de
vida pode ser calculada online.Prontos a ligar com caixa redutora e motor elétrico
Os novos módulos lineares acionados por correia dentada podem ser utilizados
em combinação com vários módulos multiaxiais, ou de forma independente. A
igus fornece os módulos acionados por correia dentada prontos a ligar com
motores elétricos de três tipos: motores de passo, EC/BLDC ou motores DC.
Podem funcionar com o sistema de controlo universal D1 ou com os drives
económicos como o D3, D5, D7, D8 ou o D9. Graças ao desenho modular dos
elementos de ligação, também pode instalar motores de outros fabricantes, a
pedido do cliente. Os módulos drylin ZLX caracterizam-se por uma ligação ao
motor precisa e rígida. O acionamento pode ser realizado através de uma
bucha de expansão dupla ou de um veio de encaixe, o que aumenta a
flexibilidade para adaptação a diferentes aplicações. Exemplos de aplicações
incluem linhas de produção automática, sistemas de “pick & place” ou
impressoras 3D. Utilize o configurador online de acionamentos drylin para
configurar os seus sistemas de acionamento em apenas alguns minutos.