Isentas de lubrificação e altamente resistentes: a igus apresenta as novas caixas redutoras híbridas para aplicações exigentes
Agosto 12, 2026
As caixas redutoras Apiro, fabricadas em polímero e ligas de zinco, combinam estabilidade e flexibilidade com a total isenção de manutenção

A transição das clássicas caixas redutoras metálicas para engrenagens sem-fim em plástico de elevado desempenho da gama drygear Apiro promete diversas vantagens, nomeadamente a redução de custos, o menor peso e a isenção de lubrificação. No entanto, muitos engenheiros não conseguiram efetuar esta transição, uma vez que os ambientes operacionais eram demasiado exigentes. Com as caixas redutoras drygear Apiro HD, a igus apresenta agora uma solução híbrida que preenche precisamente esta lacuna. A engrenagem sem-fim continua a ser fabricada a partir de tribopolímeros isentos de lubrificação e o alojamento em zinco proporciona a robustez necessária.
Existem algumas tarefas de ajuste simples para as quais as caixas redutoras metálicas são sobredimensionadas, demasiado pesadas, requerem muita manutenção e são, frequentemente, muito dispendiosas. Uma excelente alternativa neste contexto são os sistemas de transmissão modular Apiro da igus. Os engenheiros podem utilizar as suas articulações, as unidades de acionamento e as caixas redutoras, na sua grande maioria fabricados em polímeros de elevado desempenho, para construir soluções de automação leves, económicas e isentas de lubrificação, tais como sistemas simples de acionamento na manipulação de materiais ou sistemas de ajuste de formatos na indústria alimentar e de bebidas. “No entanto, recebemos, frequentemente, comentários de engenheiros interessados na solução que receiam que as caixas redutoras possam sofrer danos em aplicações mais exigentes, devido a eventuais impactos nas mercadorias transportadas”, afirma Steffen Schack, Diretor de Vendas da gama de rodas dentadas e caixas redutoras na igus. “Por esse motivo, desenvolvemos um alojamento em zinco para um modelo frequentemente utilizado, as engrenagens sem-fim Apiro, de forma a torná-lo adequado para condições ambientais adversas.”
Capacidade de carga até 70 kg
O novo alojamento em liga de zinco aumentou a capacidade de carga da caixa redutora. O material mais rígido do alojamento permite suportar uma carga mecânica até 70kg e uma carga de movimento até 25kg na caixa redutora. “Com o novo alojamento, procuramos responder aos crescentes requisitos no ajuste de formato e, desta forma, salvaguardar o funcionamento contra impactos mecânicos”, afirma a Dra. Judith Merz, Diretora da gama de rodas dentadas e caixas redutoras drygear da igus. O fabrico de peças em zinco fundido sob pressão é também mais económico, em comparação com a utilização de alumínio ou de aço. Este material caracteriza-se pela sua elevada robustez e resistência à corrosão. Graças ao seu baixo ponto de fusão, o zinco revela grande facilidade de processamento e permite uma produção com enorme precisão. Esta característica reduz, de forma considerável, as necessidades energéticas e o esforço exigido nas fases do pós-processamento. As engrenagens sem-fim em plástico com uma relação de transmissão de 4:1 continua a operar no interior desta versão híbrida, garantindo que o sistema permanece totalmente isento de lubrificação e de manutenção. “Deste modo, conseguimos criar um sistema híbrido que é, simultaneamente, robusto e económico”, resume a Dra. Judith Merz.
Saiba mais informações sobre o Apiro HD em: https://www.igus.pt/product/drygear-apiro-gearbox-heavy-duty