Guias telescópicas isentas de PTFE para deslocamentos até 2m

Fevereiro 12, 2025

Os elementos deslizantes em iglidur JGPF garantem um funcionamento silencioso e de baixo atrito nas guias telescópicas drylin NT-60-4

As guias telescópicas drylin NT-60-4 isentas de PTFE e lubrificação, são extensíveis até um comprimento de 2m. Adequadas para a utilização em veículos, equipamentos médicos ou mobiliário, por exemplo para armazenar medicamentos. (Fonte: igus® GmbH)

Uma vez que as substâncias PFAS poderão vir a ser regulamentadas de forma mais rigorosa no futuro, cada vez mais empresas da indústria transformadora estão já a procurar soluções com produtos que não utilizam este controverso grupo de químicos. Para oferecer aos clientes uma solução segura e transparente de guias telescópicas, a igus desenvolveu uma nova versão das guias drylin NT-60, as guias telescópicas em alumínio cujo material do casquilho deslizante está isento de PTFE e de cerca de 100 outros compostos de PFAS. Os elementos deslizantes, de tamanho de 35 e agora também no tamanho 60, são utilizados nas guias telescópicas isentas de PTFE e testadas quanto aos PFAS. Podem ser continuamente extendidas até um máximo de 2m e são utilizadas em veículos, mobiliário e equipamentos médicos, entre outros.

À primeira vista, as guias drylin NT-60 parecem ser idênticas à versão das guias telescópicas anteriores. Três perfis de alumínio interligados, com apenas 60 mm de largura e 24 mm de altura, podem ser estendidos até um comprimento de 2 m, por exemplo, para gavetas grandes em caravanas de campismo ou para sistemas de prateleiras numa sala de estar. Estão disponíveis numa versão de extensão total e numa versão de extensão parcial. Esta característica especial torna-se apenas evidente na composição do material dos elementos deslizantes sobre os quais as guias deslizam. “Os nossos especialistas em materiais conseguiram fabricar os elementos deslizantes a partir de um novo tipo de plástico de elevada performance chamado iglidur JGPF, que não utiliza politetrafluoroetileno (PTFE)”, diz Michael Hornung, Gestor de Produto drylin® e acionamentos lineares na igus. O PTFE faz parte do grupo de químicos conhecidos como compostos de polifluorados e alquilo perfluorados (PFAS), que poderão ser regulamentados de forma mais rigorosa ou mesmo totalmente proibidos no futuro.

Funcionamento a seco com baixo atrito e sem PTFE

“Os elementos deslizantes em iglidur JGPF impressionam nas guias NT-60-4 com funcionamento a seco sem lubrificantes adicionais. As guias telescópicas podem ser retiradas de forma muito mais fiável, com menos manutenção e mais higiénicas do que as clássicas extensões telescópicas com rolamentos de esferas. Estão agora também disponíveis isentas de PTFE”, afirma Hornung. O novo material foi também testado com cerca de 100 outros compostos PFAS, que a empresa acredita serem os mais prováveis de serem afetados nas futuras restrições. As novas guias telescópicas já estão disponíveis. Podem ser adquiridas em prateado ou preto anodizado, e a igus oferece tampas planas (NTKA-60) para os topos (NTKB-60) e para a proteção das extremidades. Os tamanhos NT-35 e NT-27 também estão disponíveis numa versão isenta de PTFE.

Continuam a funcionar de forma fiável após 25.000 ciclos

Com o material dos casquilhos deslizantes isento de PTFE da guia telescópica drylin NT-60-4, o desenvolvimento de materiais na igus demonstra mais uma vez que é possível dispensar os PFAS sem sacrificar as características técnicas. Os especialistas conseguiram provar a robustez do material no laboratório interno de testes. Duas guias telescópicas da série drylin NT-60 suportaram uma carga centrada de 200N numa posição vertical. O sistema continuava a funcionar mesmo após 25.000 ciclos de abertura e fecho. “Atribuímos uma grande importância à sucessiva expansão da gama de sistemas lineares drylin para incluir estas variantes robustas e isentas de PTFE”, afirma Hornung. ” Para além da série de guias telescópicas, a gama de produtos sem PTFE também inclui carruagens em plástico maciço drylin W, carruagens prismáticas planas com pré-carga da família drylin N e patins da série drylin T, que também podem ser substituídos nos sistemas existentes pela versão isenta de PTFE”

Filename: PM4924-1.jpg

Filename: PM4924-PT.docx

Filename: PM4924-PT.pdf

Palavras-chave do artigo