Guiamento de cabos sem calha articulada: a igus desenvolve um novo sistema de baixo perfil para movimento seguro de cabos elétricos
Março 4, 2026
O pull-e-cable faz o guiamento até dois cabos elétricos em grande comprimento de uma forma compacta e económica, poupando até 50% no espaço de instalação

Com o novo projeto pull-e-cable, a igus apresenta uma solução de baixo perfil e económica para guiar cabos elétricos em grandes comprimentos, sem a necessidade de uma calha articulada clássica. O sistema é ideal para aplicações com espaço confinado e orçamento reduzido, por exemplo, em sistemas de câmaras, laboratórios, ecrãs móveis ou automação.
A igus desenvolveu o pull-e-cable especialmente para o guiamento seguro de cabos em longos cursos, de 10 a 50 metros. O sistema destina-se, principalmente, a aplicações em que o espaço de instalação disponível é muito limitado e o orçamento é reduzido. “Estávamos à procura de uma solução para guiar um ou dois cabos elétricos, por exemplo, cabos para sistemas de medição ou cabos bus, de forma económica. Dependendo da aplicação, seriam necessárias grandes calhas articuladas, com guias, que não são económicas para o cliente. Por isso, o nosso objetivo era projetar uma solução simples e económica que também pudesse ser uma alternativa ao sistema de barras condutoras”, explica Jörg Ottersbach, diretor da unidade de negócio de calhas articuladas na igus. O resultado é o pull-e-cable, que reduz até 50% do espaço de instalação e funciona da seguinte forma: em vez de uma calha articulada, é utilizado um canal de guia, de baixo perfil, com dois rolos defletores, que encaminham até dois cabos com segurança e com baixo atrito. Opcionalmente, o sistema pode ser combinado com um motor de acionamento para automatizar os movimentos lineares.
Económico, compacto e leve
Comparativamente a uma calha articulada convencional este sistema tem várias vantagens: ele é particularmente compacto, leve e económico. A redução de material do sistema, diminui a força de acionamento necessária. As áreas típicas de aplicação dos pull-e-cable encontram-se nos sistemas de câmaras, onde são necessários modelos compactos e movimentos com precisão. O pull-e-cable também oferece uma solução fiável e compacta para ecrãs móveis ou sistemas de laboratório. Na automação, este sistema impressiona sempre que seja necessário realizar movimentos lineares simples, com o mínimo de esforço. A igus oferece o sistema totalmente confecionado com os seus próprios cabos chainflex. Foram especificamente concebidos para utilização em aplicações com movimento e têm uma garantia até quatro anos.
Saiba mais sobre o novo projeto de estudo em:
https://www.igus.pt/calhas-articuladas/novidades/pull-e-cable