Custos baixos e sustentabilidade: novas coroas rotativas deslizantes
Fevereiro 8, 2024
A igus está a adicionar à sua série iglidur PRT uma versão económica pronta a instalar feita com plásticos regranulados de elevada performance

A igus está a adicionar à sua série iglidur PRT uma versão económica pronta a instalar feita com plásticos regranulados de elevada performance
São económicas, compactas, leves e ficam prontas a instalar com um clique: a igus adicionou uma versão minimalista e económica à gama iglidur PRT de coroas rotativas. As PRT-05-15-PC não só reduzem os custos, como também protegem o ambiente. A nova coroa rotativa deslizante tem 97% de plásticos regranulados de elevada performance.
Da máquina de embalamento à linha de montagem passando pela mesa de operações: as coroas rotativas deslizantes são utilizadas num grande número de movimentos rotativos em torno de um eixo fixo. No entanto, para muitos pontos de apoio com pequena carga, como os que se podem encontrar na indústria de mobiliário ou em ecrãs, os rolamentos metálicos são frequentemente muito grandes e caros. Mesmo assim, estas aplicações utilizam frequentemente rolamentos de esferas metálicos. O problema é que estes rolamentos ocupam frequentemente muito espaço e exigem muito trabalho na montagem, uma vez que tem de ser ajustados com muito cuidado. Além disso, requerem uma manutenção intensiva, já que necessitam de lubrificação contínua para funcionar. “Para eliminar estas desvantagens, decidimos adicionar uma versão pronta a instalar e económica à nossa gama de coroas rotativas deslizantes”, afirma Marc Trenkler, Gestor de Produto iglidur PRT na igus. “Até agora, quase não existiam no mercado coroas rotativas deslizantes prontas a instalar e relativamente baratas”, afirma Trenkler.
O design minimalista reduz o espaço necessário para a instalação, o peso e os custos
O novo desenho económico das coroas rotativas deslizantes segue princípios minimalistas. “O nosso objetivo era produzir um anel rotativo leve, compacto e pronto a instalar com o menor número possível de componentes”, afirma Trenkler. O PRT-05-15-PC é composto apenas por um anel interno e um anel externo, que deslizam um sobre o outro sem esferas. É fabricado num processo económico de injeção e moldagem, inteiramente em plástico leve de elevada performance – sem um grama de metal. Tem um diâmetro de 100 milímetros, uma altura de apenas dez milímetros e um peso de 72 gramas. A complexidade reduzida torna a nova coroa rotativa deslizante económica, não só compacta e leve, mas também rápida de instalar. “Os nossos funcionários só têm de juntar o anel interior e o anel exterior com um elemento deslizante de encaixe. Isto permite-nos disponibilizar, por um preço reduzido, estas coroas rotativas deslizantes aos nossos clientes”, afirma Trenkler.