A igus lança guia telescópica compacta e elétrica
Julho 29, 2025
O sistema drylin NTM-45 combina guia, motor e sistema de controlo para uma automação simples em espaços reduzidos

Desde a robótica colaborativa, à tecnologia médica e ao equipamento de veículos: os consumidores estão a adaptar-se aos sistemas automáticos de movimento. Para responder às necessidades de instalações em espaços confinados, a igus desenvolveu a nova guia telescópica elétrica e de baixa manutenção drylin NTM-45.
A igus desenvolveu a nova guia telescópica drylin NTM-45 para que também possa ser utilizada em situações em que o espaço é limitado. O sistema tem apenas 42 mm de altura, 45 mm de largura e entre 150 e 500 mm de comprimento, consoante o tipo. O comprimento de extensão máximo é de 500 mm. “Devido ao seu acionamento compacto com uma ligação de motor que poupa espaço, esta solução é adequada para espaços de instalação reduzidos onde as guias lineares clássicas com um motor e sistema de controlo separados seriam demasiado grandes”, diz Michael Hornung, Gestor de Produto dos Sistemas Lineares e de Acionamento drylin na igus.
Graças ao seu formato compacto e à capacidade de extensão total, o módulo drylin NTM-45 pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias. Nos equipamentos médicos, pode ser encontrado em dispositivos como carrinhos móveis para armazenamento de medicamentos, especialmente em ambientes esterilizados como laboratórios ou hospitais. “O mecanismo isento de lubrificação foi concebido responder a requisitos de aplicações higiénicas”, afirma Hornung. A guia telescópica elétrica também é ideal para utilizar em carros e caravanas. Quer se trate de apoios de braços deslizantes, espelhos ou sistemas de monitores, a NTM-45 torna o veículo mais flexível e confortável. Graças aos componentes em alumínio e plástico, o sistema é muito leve. Outra área de aplicação é a robótica colaborativa. A gama drylin NTM-45 em combinação com um sistema de controlo programável permite operações autónomas no setor da restauração, tais como a abertura e fecho automático de gavetas.
O módulo telescópico isento de lubrificação é higiénico e de baixa manutenção
Para além do desenho compacto e da sua vasta gama de aplicações possíveis, outra vantagem é que o novo sistema NTM-45 não requer o uso dos clássicos rolamentos e lubrificantes. Os perfis em alumínio anodizado e a guia central em alumínio revestida com polímero iglidur IC-05 garantem um funcionamento a seco de baixo atrito e resistente ao desgaste, enquanto um fuso de passo rápido dryspin aumenta o funcionamento suave e a durabilidade do mecanismo. O pó e a sujidade não se acumulam, resultando num funcionamento isento de manutenção, à prova de falhas e operação higiénica.
“A NTM-45 não é apenas um produto, mas uma solução completa”
Os projetistas têm a escolha entre vários motores elétricos da igus. A série drylin E inclui motores de passo, motores DC e motores EC/BLDC. Com o sistema de controlo para motores D1, os utilizadores podem facilmente programar sequências de movimento através de WLAN ou LAN e ajustar parâmetros como velocidade e aceleração de forma flexível. “A extensão telescópica NTM-45 não é apenas um produto, mas uma solução completa que simplifica os processos de trabalho e aumenta a fiabilidade do produto final”, resume Hornung.