A igus adiciona novos acessórios para transportar mangueiras nas calhas articuladas E4Q
Outubro 9, 2024
As novas abraçadeiras para as mangueiras e os elos laterais especiais garantem uma instalação rápida e fácil para tubos corrugados e mangueiras

O guiamento seguro e eficiente de mangueiras, tubos corrugados e cabos em calhas articuladas é um grande desafio em várias aplicações industriais. Para ultrapassar este problema, a igus disponibiliza agora novos acessórios para as calhas da série E4Q: elos especiais para guiar paralelamente as mangueiras e novas abraçadeiras de fixação. Estes acessórios permitem uma instalação simples e segura das mangueiras e tubos corrugados. Os elos com uma guia lateral facilitam a substituição dos clipes PMA, para que as abraçadeiras fixem as mangueiras em segurança.
As calhas E4Q da igus são ideais para o guiamento seguro dos cabos elétricos em cursos longos e sem suporte. O desenho de inspiração biónica desta série permite reduzir o peso, enquanto as travessas com clipes de bloqueio facilitam a instalação sem ferramentas do sistema de calha articulada. Para permitir o guiamento paralelo das mangueiras PMA e das calhas articuladas, a igus adicionou agora elos especiais para mangueiras nas calhas articuladas E4Q. Estes elos já foram testados e comprovados na série standard E4.1 e podem agora ser utilizados nas calhas articuladas da série E4Q. Os elos possuem uma guia na qual os clipes PMA podem ser convenientemente inseridos. Isto assegura uma instalação rápida e fácil das mangueiras corrugadas PMA. Graças aos diferentes tamanhos, de 17 a 48 mm, os elos TUB podem acomodar mangueiras de vários diâmetros.