Os novos materiais dos rolamentos de esferas xiros da igus resistem a produtos químicos e temperaturas até 150°C

Publicado em: Outubro 25, 2023

As coisas estão a aquecer, especialmente na produção de baterias para a indústria automóvel. As máquinas e sistemas têm que suportar temperaturas acima de 100°C e produtos químicos agressivos. Para uma maior fiabilidade das máquinas e menos manutenção, a igus desenvolveu os rolamentos de esferas rígidos xiros A500 isentos de lubrificação especificamente para resistência a químicos e temperaturas elevadas. De modo a oferecer aos clientes ainda mais soluções, a igus está a adicionar dois novos materiais à sua gama de rolamentos de esferas para utilização com altas temperaturas. Agora, os utilizadores também têm acesso ao material de alojamento xirodur F500 e às esferas feitas de óxido de zircónio.

Ler mais...

Detetar fadiga em cabos elétricos numa fase inicial e com mais precisão do que nunca com o i.Sense CF.D

Publicado em: Outubro 18, 2023

O módulo de monitorização I.Sense CF.D da igus, é o único sistema no mundo que pode garantir a monitorização do estado de cabos bus instalados em locais de difícil acesso e com muito uso. O módulo reconhece automaticamente as zonas de tensão nos cabos e mostra as suas posições de forma muito precisa em metros. A nova visualização do estado permite intervir rapidamente de uma forma direcionada, evitando problemas demorados e dispendiosos.

Ler mais...

As cargas elevadas não são um problema para o novo material de fibras entrançadas igutex TX3

Publicado em: Outubro 12, 2023

Em aplicações com cargas superiores a 80Mpa, os casquilhos deslizantes feitos em termoplásticos podem chegar aos seus limites. A igus expandiu a gama existente de casquilhos deslizantes standard com a nova série de casquilhos deslizantes fabricados com fibras entrançadas igutex. Esta série demonstra a sua força em aplicações exigentes, como em máquinas de construção, agrícolas e em gruas. A mais recente inovação na gama de casquilhos deslizantes é o material igutex TX3. Oferece uma performance ainda melhor com elevadas forças dinâmicas, comparativamente com os anteriores casquilhos igutex.

Ler mais...